??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Selezione modello CAD
BALLUFF BNI EIP-302-005-E002
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
EIP Ethernet IP
Lista materiale
BALLUFF BNI EIP-302-005-E002
VERF
Disponibilità
Non più disponibile
BC
Codice d'ordine
BNI009K
TC
descrizione
BNI EIP-302-005-E002
PX
Vista prodotto
54051_00
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
ICON
W
Peso
755.000 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
85176200
DESCRIPT
Description
Special characteristics = Washdown, Interface = Ethernet/IP, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (COM 2) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 4-pin, Connection (supply voltage OUT) = 7/8"-Female, 4-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 3, Digital outputs = 16x PNP, Configurable inputs/outputs = yes, Output current max. = 2 A, Current sum US, sensor = 9.0 A, Current sum UA, actuator = 9.0 A, Housing material = 1.4571 stainless steel, Dimension = 70 x 44.1 x 228 mm, Ambient temperature = -40...70 °C, IP rating = IP69
CAE
EPlan
Anteprime
Codice
Embedded user actions